|
|
|
17072
Acti9 ME4zrt - compteur d énergie triphasé+neutre modulaire - 400V - 40..6000A
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation DÉC. 31, 2012
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2013
|
|
|
Principales
Gamme
|
PowerLogic
|
Gamme de produit
|
ME
|
Nom de l'appareil
|
ME4zrt
|
Type de produit ou équipement
|
Compteur d'énergie active
|
Complémentaires
Description des pôles
|
3P + N
|
Type de mesure
|
Puissance active
|
Application
|
Compteur partiel
Sous-facturation
|
Classe de précision
|
Classe 1 énergie active se conformer à CEI 62053-21
|
Input type
|
TI externe
|
Courant nominal (In)
|
40…6000 A
|
Tension nominale
|
230…400 V +/- 20 %
|
Fréquence du réseau
|
60 Hz
50 Hz
|
Type de technologie
|
Électronique
|
Type d'afficheur
|
Afficheur LCD
|
Valeur maximale mesurée
|
999,99 MWh
9999,9 MWh
|
Signalisation locale
|
Jaune voyant lumineux: mesurage et activité
|
Nombre de sorties
|
1 impulsion
|
Tension de sortie
|
24 V CC@18 mA
230 V CA@100 mA
|
Durée de l'impulsion
|
200 ms
|
Puissance consommée en VA
|
2,5 VA
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Mode de raccordement
|
Borne du type à cage16 mm² bas
Borne du type à cage6 mm² haut
|
Normes
|
CEI 61036
|
Environnement
Degré de protection IP
|
Face avant: IP40
|
Pas de 9 mm
|
8
|
Largeur
|
72 mm
|
Hauteur
|
81 mm
|
Profondeur
|
65 mm
|
Garantie contractuelle
|
|